Предохранительный замок

Артикульный номер: SZ 2419.000

Для дверей, для защиты от прикосновения к деталям, находящимся под электрическим напряжением, при включенном главном разъединителе.

Артикульный номер:
SZ 2419.000
Описание продукта
Для дверей, для защиты от прикосновения к деталям, находящимся под электрическим напряжением, при включенном главном разъединителе.
Принцип действия
Блокировка двери при включенном главном разъединителе.
Подключение к сети (напряжение) только при закрытой двери.
Контроль блокировочного магнита с помощью дополнительного замыкающего контакта.
Комплект поставки
Запор
Исполнительный механизм
Несущий уголок
Крепежный материал
Указание по монтажу
Для шкафов с двустворчатой дверью с закрыванием "внахлест" для сообщения "Дверь распределительного шкафа закрыта" необходим концевой выключатель двери Rittal
Подходит для
Тип корпуса: VX
Тип корпуса: VX SE
Тип корпуса: TS
Номинальная мощность Pэл
При 50 Гц: 8 VA
При 60 Гц: 8 VA
Номинальное рабочее напряжение
120 В
Номинальное напряжение изоляции
400 В AC
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение фаза – фаза
4000 В AC
Упаковка
1 шт.
Вес
0,74 кг
Код ТНВЭД
83015000
EAN
4028177022713
ETIM 7.0
EC002626
ECLASS 8.0
27189266
Описание продукта
SZ предохранительный замок, 120 В AC
Допуски
CSA
UL
Декларации
Декларация о соответствии
Документация
Руководство