Крышка из оргстекла

Артикульный номер: FT 2785.000

Для защиты органов управления и индикации со стандартными 19" или метрическими размерами.

Артикульный номер:
FT 2785.000
Исполнение
метрическая
Описание продукта
С предохранительным замком, замок № 3524 E.
Материал
Рама: Алюминиевые прессованные профили с литыми под давлением уголками
Обзорное окно: Оргстекло, дымчатое
Комплект поставки
Вкл. шарниры и крепежный материал.
Вкл. предохранительный вкладыш № 3524 E
Степень защиты IP согл. EN 60 529
IP 54
Размер
Ширина: 400 мм
Высота: 400 мм
Глубина: 47,5 мм
Visible area
Ширина обзорного окна: 360 мм
Высота обзорного окна: 379,5 мм
Монтажная глубина компонентов (макс.)
43 мм
Упаковка
1 шт.
Вес
2,2 кг
Код ТНВЭД
39269097
EAN
4028177032293
ETIM 7.0
EC002527
ECLASS 8.0
27182301
Описание продукта
FT крышка из оргстекла, метрическая, ШВГ: 400x400x47,5 мм
Документация
Руководство