Шарнир 180°

Артикульный номер: SZ 8701.180

To extend the door opening angle to 180°

Артикульный номер:
SZ 8701.180
Материал
Цинковое литье под давлением
Цвет
Матовые никелированные
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
Угол открытия двери
180°
Указание
Степень защиты шкафа может снизиться.
Навеска двери в пределах одной линейки шкафов должна быть одинаковой.
Suitable for door variant
Стальная дверь
Дверь из нержавеющей стали
Подходит для типа корпуса
TS
VX SE
Упаковка
4 шт.
Вес
0,924 кг
Код ТНВЭД
83021000
EAN
4028177300057
ETIM 7.0
EC001167
ECLASS 8.0
27409219
Описание продукта
TS Шарнир 180°, для TS, SE, стальная дверь, матовый никелированный
Документация
Руководство