Распорные болты

Артикульный номер: SZ 2311.250

Универсальный крепежный элемент для всех случаев, когда необходимо создать промежуток до крепежной плоскости.

Артикульный номер:
SZ 2311.250
Описание продукта
Универсальный крепежный элемент для всех случаев, когда необходимо создать промежуток до крепежной плоскости.
Технические характеристики
С самонарезающейся резьбой для отверстия Ø 4,5 мм
Материал
Шестигранная сталь (SW8)
Поверхность
Оцинкованная
Длина
50 мм
Указание по монтажу
На задней стороне с помощью саморезов 5,5 x 13 можно крепить напр. несущие шины, кожухи для защиты от прикосновения, панели главного выключателя, кабельные шины и т. д.
Упаковка
12 шт.
Вес
0,24 кг
Код ТНВЭД
73181900
EAN
4028177526822
ETIM 7.0
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Описание продукта
SZ распорные болты, L: 50 мм
Документация
Info sheet