Продукт снимается с производства с: 31 дек. 2023 г.
- Артикульный номер:
- DK 5501.200
- Описание продукта
- Подходит для TS IT с закрытыми, двустворчатыми стальными дверьми и для шкафов TS с шириной 400 мм.
- Области применения
- Для вертикального монтажа на резьбовых штифтах двери
- Материал
- Трубчатый профиль: листовая сталь
Угловые соединители: Пластик - Поверхность
- Трубчатый профиль: оцинкованный
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Подходит для типа корпуса
- TS IT
- TS
- Подходит для ширины
- 300 мм
- Подходит для высоты
- 2 000 мм
- Упаковка
- 2 шт.
- Вес
- 13 кг
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177678859
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Описание продукта
- DK трубчатая рама двери, для TS, TS IT, SE, с закрытыми, двустворчатыми стальными дверями, две трубчатые рамы двери с ШxВ: 300x2000 мм, листовая сталь, оцинкованная
- Документация
- Руководство