Системные шасси 14 x 39 mm for VX, VX SE, PC, IW, AX

Артикульный номер: VX 8619.720

Для крепления кабельного канала, держателя кабельного шланга, оборудования в двери и др.

Артикульный номер:
VX 8619.720
Описание продукта
Для крепления кабельного канала, держателя кабельного шланга, оборудования в двери и др.
Материал
Листовая сталь
Поверхность
Оцинкованная
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
Distance between fixing points
475 мм
Подходит для ширины двери
600 мм
VX installation options
In door width 600 mm
VX SE installation options
In door width 600 mm
AX installation options
In enclosure width 500 mm and in enclosure height 600 mm, in conjunction with rail for interior installation AX
In enclosure width 1200 mm, in lockable door
Installation options, AX plastic
In door width 600 mm
PC installation options
In door width 600 mm
Указание по монтажу
Для установки в AX из листовой стали только в сочетании с шиной для внутреннего монтажа AX
Указание
Для крепления собственных компонентов на системных шасси необходимы саморезы или самонарезающие винты M5
Подходит для
Тип корпуса: VX
VX SE
PC
AX
Suitable for width or height or depth: 600 мм
Упаковка
4 шт.
Вес
1,16 кг
Код ТНВЭД
73269098
EAN
4028177924697
ETIM 7.0
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Описание продукта
VX системные шасси 14 x 39 мм, для ширины двери: 600 мм
Документация
Брошюра по нагрузкам
Руководство