- Артикульный номер:
- SV 9682.318
- Исполнение
- Закрытая
- Описание продукта
- В качестве верхнего концевого элемента модульной фронтальной конфигурации при использовании секционных дверей. Передние панели могут быть демонтированы спереди путем отвичнчивания винтов. Необходимая перемычка входит в комплект поставки монтируемых секционных дверей.
- Материал
- Листовая сталь, 1,5 мм
- Поверхность
- Структурное покрытие
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Размер
- Высота: 100 мм
- Подходит для
- Ширина: = 800 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 1,86 кг
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177929654
- ETIM 7.0
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27142423
- Описание продукта
-
SV передняя панель для VX, верхняя, IP 54, ширина х высота: 800x100 мм