- Артикульный номер:
- SV 9682.161
- Описание продукта
- Подходит для шкафов VX вместо двери или задней стенки. Секционные двери могут комбинироваться произвольным образом. Сверху и снизу необходимо по одной концевой панели. Навеска двери на выбор правая либо левая. В двери без обзорного окна (высота 600 – 1000 мм) допускается установка рамы для монитора 2305.000. Серийный замочный вкладыш под ключ с двойной бородкой заменяется на замочные вкладыши, исполнение А.
- Материал
- Листовая сталь, 2 мм
- Поверхность
- Структурное покрытие
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Секционная дверь
Разделительная перемычка
Шарниры
Элементы замка
Вкл. крепежный материал
- Указание
- Угол открывания секционных дверей макс. 130°
- Замок
- Количество замков: 1
- Размер
- Ширина: 600 мм
Высота: 150 мм
- Подходит для
- Ширина: = 600 мм
- Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP 54
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 2,9 кг
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177928879
- ETIM 7.0
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Описание продукта
-
SV секционная дверь для VX, ширина x высота: 600x150 мм