Секционные двери для TS

Артикульный номер: TS 9672.183

Навеска двери на выбор правая либо левая.

Артикульный номер:
TS 9672.183
Описание продукта
Для шкафов TS вместо двери или задней стенки. Секционные двери могут комбинироваться произвольным образом. Сверху и снизу необходимо по одной концевой панели. Навеска двери на выбор правая либо левая. В двери без обзорного окна (высота 600 – 1000 мм) допускается установка рамы для монитора SZ 2305.000. Серийный замок с под ключ с двойной бородкой, заменяется на замочные вкладыши исполнение F, а при высоте более 600 мм на комфортную ручку.
Материал
Листовая сталь, 2 мм
Поверхность
Структурное покрытие
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Разделительная перемычка
Шарниры
Элементы замка
Вкл. крепежный материал
Размер
Ширина: 800 мм
Высота: 300 мм
Подходит для
Ширина: = 800 мм
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
IP 54 для полностью закрытого шкафа
Упаковка
1 шт.
Вес
5,64 кг
Код ТНВЭД
94039910
EAN
4028177697805
ETIM 7.0
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Описание продукта
SV секционная дверь, ШВ: 800x300 мм, для TS
Документация
Руководство
Листы данных
Техническая информация