Данный артикул снят с производства с: 15 янв. 2019 г.
Артикул заменяется на:
9682318
- Артикульный номер:
- SV 9672.318
- Описание продукта
- В качестве верхнего концевого элемента модульной фронтальной конфигурации при использовании секционных дверей. Передние панели могут быть демонтированы спереди путем отвичнчивания винтов. Необходимая перемычка входит в комплект поставки монтируемых секционных дверей.
- Материал
- Листовая сталь, 2 мм
- Поверхность
- Структурное покрытие
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Height front panel top
- 100 мм
- Подходит для
- Ширина: = 800 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 2,15 кг
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177697355
- ETIM 7.0
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27142423
- Описание продукта
- SV Передняя панель, для TS, верхняя, ШВ: 800x100 мм, степень защиты IP 54
- Документация
- Руководство