Данный артикул снят с производства с: 15 янв. 2019 г.
- Артикульный номер:
- SV 9674.560
- Описание продукта
- Внутренний передний защитный кожух главной шинной системы с возможностью монтажа канала для прокладки кабеля размерами Ш x Г 40 x 20 мм. Для применения в установках Ri4Power с передними панелями высотой 300 мм. Горизонтальная прокладка кабеля производится за передними панелями.
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Оцинкованная
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Указание
- Для вертикальной прокладки кабеля монтажный уголок для секционной перегородки, а также несущие шины для силового выключателя имеют размеченные вырезы для монтажа канала для прокладки кабеля.
- Подходит для
- Ширина: = 800 мм
= 1.000 мм
= 1.200 мм - Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 2,46 кг
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177697317
- ETIM 7.0
- EC002617
- ECLASS 8.0
- 27142423
- Описание продукта
- SV Панель для прокладки кабеля, для TS, SE (Ш: 800/1000/1200 мм)