Данный артикул снят с производства с: 15 янв. 2019 г.
Предлагаемый артикул на замену подходит для систем шкафов VX, VX SE:
8618450
- Артикульный номер:
- SZ 2403.000
- Описание продукта
- Для индивидуального оформления обозначений панелей на двери.
- Цвет
- RAL 7033
- Комплект поставки
- Маркировочные полоски
Прозрачная защитная пленка
Крепежный материал - Толщина материала
- 0,75 мм
- Размер
- Ширина: 450 мм
Высота: 29 мм - Подходит для
- Ширина: = 600 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 0,34 кг
- Код ТНВЭД
- 76169990
- EAN
- 4028177022324
- ETIM 7.0
- EC001288
- ECLASS 8.0
- 27149129
- Описание продукта
- SZ Полоска для маркировки, для Ш: 600 мм
- Документация
- Info sheet