Данный артикул снят с производства с: 30 янв. 2021 г.
Шины E-Cu с интегрированными отверстиями
Артикульный номер: SV 9661.020
Подходит для непосредственной установки в распределительные шкафы, держатели шин, комбинации PE/PEN в сочетании с комбинированным уголком PE/PEN и соединителем E-Cu.
- Артикульный номер:
- SV 9661.020
- Описание продукта
- Подходит для прямого монтажа в распределительные шкафы, держатели шин 9340.000/.010, 9340.004, 9342.014, 3052.000 и 3073.000. Комбинации PE/PEN в сочетании с комбинированными уголками и соединителем E-Cu.
- Материал
- E-Cu
- Ø hole
- 14 мм
- Размер
- Длина: 1.192 мм
- Подходит для
- Ширина: = 1.200 мм
- Сечение
- Ширина плоских медных шин: 10 мм
Толщина плоских медных шин: 40 мм - Упаковка
- 2 шт.
- Вес
- 8,526 кг
- Доля меди (кг / штук)
- 4,19
- Код ТНВЭД
- 74071000
- EAN
- 4028177494749
- ETIM 7.0
- EC000329
- ECLASS 8.0
- 27400605
- Описание продукта
- SV шина E-Cu, ШВ: 40x10 мм, L: 1192 мм, с отверстиями Ø 14 мм