Данный артикул снят с производства с: 30 июн. 2024 г.
Артикул заменяется на:
1562800
- Артикульный номер:
- KL 1562.700
- Описание продукта
- Для комплектации также вне корпуса. Крепежные винты входят в комплектующие корпуса.
- Материал
- Листовая сталь, 2,0 мм
- Поверхность
- Оцинкованная
- Подходит для
- Тип корпуса: KL
KL-HD
Ширина: = 200 мм
Высота: = 200 мм - Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 0,48 кг
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177010062
- ETIM 7.0
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Описание продукта
- KL монтажная панель, для KL и KL-HD, ШВ: 200x200 мм