Монтажная панель для KL и KL-HD

Артикульный номер: KL 1563.700

Монтажные панели для комплектации также вне корпуса.

Артикульный номер:
KL 1563.700
Описание продукта
Для комплектации также вне корпуса. Крепежные винты входят в комплектующие корпуса.
Материал
Листовая сталь, 2,0 мм
Поверхность
Оцинкованная
Подходит для
Тип корпуса: KL
KL-HD
Ширина: = 300 мм
Высота: = 200 мм
Упаковка
1 шт.
Вес
0,78 кг
Код ТНВЭД
73269098
EAN
4028177010093
ETIM 7.0
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Описание продукта
KL монтажная панель, для KL и KL-HD, ШВ: 300x200 мм
Листы данных
Техническая информация