Данный артикул снят с производства с: 30 янв. 2020 г.
Предлагаемый артикул на замену подходит для систем шкафов: клеммные коробки KX, сигнальные шкафчики KX, клеммные коробки HD, взрывобезопасные клеммные коробки:
1576800
Монтажная панель для KL и KL-HD
Артикульный номер: KL 1576.700
Монтажные панели для комплектации также вне корпуса.
- Артикульный номер:
- KL 1576.700
- Описание продукта
- Для комплектации также вне корпуса. Крепежные винты входят в комплектующие корпуса.
- Материал
- Листовая сталь, 2,0 мм
- Поверхность
- Оцинкованная
- Подходит для
- Тип корпуса: KL
Ширина: = 400 мм
Высота: = 150 мм - Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 0,95 кг
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177010499
- ETIM 7.0
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Описание продукта
- KL монтажная панель, для KL и KL-HD, ШВ: 400x150 мм