Секционные монтажные панели для TS, VX SE

Артикульный номер: TS 8614.060

Для универсального внутреннего оборудования и дополнительных монтажных уровней.

Артикульный номер:
TS 8614.060
Описание продукта
Для универсального внутреннего монтажа, также в сочетании с системными шасси и монтажными перемычками. Позволяют легко производить замену неисправных блоков. Дополнительные уровни монтажа.
Материал
Листовая сталь, 2,5 мм
Поверхность
Оцинкованная
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
Указание
Секционные монтажные панели крепятся при крепежных комплектующих на внутренний уровень крепления , непосредственно к вертикальным профилям шкафа. В этом положении монтажа (как по ширине, так и по глубине) они образуют единую плоскость с системными шасси TS 17 x 73 мм и монтажными поперечинами TS для внутреннего монтажного уровня.
Размер
Ширина: 900 мм
Высота: 500 мм
Подходит для
Тип корпуса: TS
VX SE
Ширина: = 600 мм
= 1.000 мм
Глубина: = 600 мм
Упаковка
1 шт.
Вес
10,85 кг
Код ТНВЭД
94039910
EAN
4028177212275
ETIM 7.0
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Описание продукта
TS Секционная монтажная панель, для TS, SE, Ш/ГВ: 900x500 мм
Документация
Руководство