Продукт снимается с производства с: 31 окт. 2020 г.
Предлагаемый артикул на замену подходит для систем шкафов VX, VX SE:
8617530
Секционные монтажные панели для TS, VX SE
Артикульный номер: TS 8614.660
Для универсального внутреннего оборудования и дополнительных монтажных уровней.
- Артикульный номер:
- TS 8614.660
- Описание продукта
- Для универсального внутреннего монтажа, также в сочетании с системными шасси и монтажными перемычками. Позволяют легко производить замену неисправных блоков. Дополнительные уровни монтажа.
- Материал
- Листовая сталь, 2,5 мм
- Поверхность
- Оцинкованная
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Указание
- Секционные монтажные панели крепятся при крепежных комплектующих на внутренний уровень крепления , непосредственно к вертикальным профилям шкафа. В этом положении монтажа (как по ширине, так и по глубине) они образуют единую плоскость с системными шасси TS 17 x 73 мм и монтажными поперечинами TS для внутреннего монтажного уровня.
- Размер
- Ширина: 500 мм
Высота: 500 мм - Подходит для
- Тип корпуса: TS
VX SE
Ширина: = 600 мм
Глубина: = 600 мм - Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 6,42 кг
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177212336
- ETIM 7.0
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Описание продукта
- TS Секционная монтажная панель, для TS, SE, Ш/ГВ: 500x500 мм
- Документация
- Руководство