Продукт снимается с производства с: 31 янв. 2020 г.
Предлагаемый артикул на замену подходит для систем шкафов VX, VX SE:
8617550
Секционные монтажные панели для TS, VX SE
Артикульный номер: TS 8614.675
Для универсального внутреннего оборудования и дополнительных монтажных уровней.
- Артикульный номер:
- TS 8614.675
- Описание продукта
- Для универсального внутреннего монтажа, также в сочетании с системными шасси и монтажными перемычками. Позволяют легко производить замену неисправных блоков. Дополнительные уровни монтажа.
- Материал
- Листовая сталь, 2,5 мм
- Поверхность
- Оцинкованная
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Указание
- Секционные монтажные панели крепятся при крепежных комплектующих на внутренний уровень крепления , непосредственно к вертикальным профилям шкафа. В этом положении монтажа (как по ширине, так и по глубине) они образуют единую плоскость с системными шасси TS 17 x 73 мм и монтажными поперечинами TS для внутреннего монтажного уровня.
- Указание к арт. №
- Также используется для установки в c шкафы для ПК на базе TS за нижней передней дверью c корпуса IW высотой 900 и 1000 мм.
- Размер
- Ширина: 500 мм
Высота: 775 мм - Подходит для
- Тип корпуса: TS
VX SE
Ширина: = 600 мм
Глубина: = 600 мм - Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 9,8 кг
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177367890
- ETIM 7.0
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Описание продукта
- TS Секционная монтажная панель, для TS, SE, Ш/ГВ: 500x775 мм
- Документация
- Руководство