- Артикульный номер:
- TP 6730.330
- Описание продукта
- Для простого монтажа на предварительно устанавливаемых крепежных винтах.
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Оцинкованная
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Возможности монтажа
- верхнюю и среднюю части пульта при помощи системных шин для внутреннего монтажа
- нижнюю часть пульта на смонтированные по глубине системные шасси или монтажные перемычки
- Другие шкафы на шины с шагом перфорации 25 мм
- Указание
- Возможно соединение при помощи винтов в боковой части
- Максимальная монтажная глубина для секционных монтажных панелей = ширина пульта минус 100 мм
- У TP дополнительно необходима шина для внутреннего монтажа TP
- Размер
- Ширина: 500 мм
Высота: 437 мм
- Подходит для
- Тип корпуса: TP
TS
VX SE
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 4,8 кг
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177554481
- ETIM 7.0
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Описание продукта
-
TP секционные монтажные панели, навесные, для TS, SE, TP, ШВ: 500x437 мм