Секционные монтажные панели, навесные для TP, TS, VX SE

Артикульный номер: TP 6730.340

Для установки в верхнюю и среднюю части пульта при помощи системных шин для внутреннего монтажа.

Артикульный номер:
TP 6730.340
Описание продукта
Для простого монтажа на предварительно устанавливаемых крепежных винтах.
Материал
Листовая сталь
Поверхность
Оцинкованная
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
Возможности монтажа
верхнюю и среднюю части пульта при помощи системных шин для внутреннего монтажа
нижнюю часть пульта на смонтированные по глубине системные шасси или монтажные перемычки
Другие шкафы на шины с шагом перфорации 25 мм
Указание
Возможно соединение при помощи винтов в боковой части
Максимальная монтажная глубина для секционных монтажных панелей = ширина пульта минус 100 мм
У TP дополнительно необходима шина для внутреннего монтажа TP
Размер
Ширина: 700 мм
Высота: 437 мм
Подходит для
Тип корпуса: TP
TS
VX SE
Упаковка
1 шт.
Вес
6,7 кг
Код ТНВЭД
73269098
EAN
4028177559417
ETIM 7.0
EC000784
ECLASS 8.0
27180504
Описание продукта
TP секционные монтажные панели, навесные, для TS, SE, TP, ШВ: 700x437 мм