Секционные монтажные панели для VX, VX SE, PC, IW

Артикульный номер: VX 8617.520

Для крепления дополнительных компонентов в шкафу. Секционные монтажные панели могут особо гибко использоваться и обеспечивают таким образом платформу для различных применений.

Артикульный номер:
VX 8617.520
Описание продукта
Для крепления дополнительных компонентов в шкафу. Секционные монтажные панели могут особо гибко использоваться и обеспечивают таким образом платформу для различных применений.
Материал
Листовая сталь, 2,5 мм
Поверхность
Оцинкованная
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
Подходит для ширины двери
600 мм
Возможности монтажа
Монтаж может производиться вертикальность в качестве монтажной поверхности или горизонтально
Крепление производится непосредственно на профиле шкафа
При монтаже с выдвижением крепление производится с помощтю системных шасси на любом монтажном уровне в шкафу
При многоуровневом монтаже друг за другом секционные панели могут монтироваться на шарнирном креплении, для быстрого доступа к расположенным сзади компонентам.
Указание
Для установки в VX SE, PC, IW необходима адаптерная шина VX
Размер
Ширина: 500 мм
Глубина: 400 мм
Подходит для
Тип корпуса: VX
VX SE
PC
Ширина: = 600 мм
Глубина: = 500 мм
= 600 мм
Упаковка
1 шт.
Вес
5,66 кг
Код ТНВЭД
94039910
EAN
4028177919372
ETIM 7.0
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Описание продукта
VX секционная монтажная панель, размер: 500x400 мм
Документация
Брошюра по нагрузкам
Руководство
Листы данных
Техническая информация