Секционные монтажные панели для VX, VX SE, PC, IW

Артикульный номер: VX 8617.640

Для крепления дополнительных компонентов в шкафу. Секционные монтажные панели могут особо гибко использоваться и обеспечивают таким образом платформу для различных применений.

Артикульный номер:
VX 8617.640
Описание продукта
Для крепления дополнительных компонентов в шкафу. Секционные монтажные панели могут особо гибко использоваться и обеспечивают таким образом платформу для различных применений.
Материал
Листовая сталь, 2,5 мм
Поверхность
Оцинкованная
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
Возможности монтажа
Монтаж может производиться вертикальность в качестве монтажной поверхности или горизонтально
Крепление производится непосредственно на профиле шкафа
При монтаже с выдвижением крепление производится с помощтю системных шасси на любом монтажном уровне в шкафу
При многоуровневом монтаже друг за другом секционные панели могут монтироваться на шарнирном креплении, для быстрого доступа к расположенным сзади компонентам.
Указание
Для установки в VX SE, PC, IW необходима адаптерная шина VX
Размер
Ширина: 1.100 мм
Глубина: 500 мм
Подходит для
Тип корпуса: VX
VX SE
PC
Ширина: = 600 мм
= 1.200 мм
Глубина: = 600 мм
Упаковка
1 шт.
Вес
13,2 кг
Код ТНВЭД
94039910
EAN
4028177919495
ETIM 7.0
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Описание продукта
VX секционная монтажная панель, размер: 1100x500 мм
Документация
Брошюра по нагрузкам
Руководство
Листы данных
Техническая информация