Данный артикул снят с производства с: 31 окт. 2020 г.
Монтажный комплект для приборных полок с 19" адаптерными профилями в TS
Артикульный номер: TS 8800.560
С установкой 19" в TS, для монтажа между передними и задними 482,6 мм (19") адаптерными профилями или адаптерными элементами в шкафах шириной 600 мм.
- Артикульный номер:
- TS 8800.560
- Описание продукта
- Для монтажа между передними и задними 482,6 мм (19″) адаптерными профилями или адаптерными элементами 482,6 mm (19") в шкафах шириной 600 мм.
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Оцинкованная
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Указание
- Максимальная глубина приборных полок = глубина шкафа – 100 мм
- Подходит для
- Тип корпуса: TS
Глубина: 600 мм - Монтажные размеры
- Installation depth for components: 482,6 мм
Монтажная ширина для компонентов: 19" - Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 0,837 кг
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177213197
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Описание продукта
- TS монтажный комплект для приборных полок и поддона, с 19" монтажом в TS, для глубины шкафа: 600 мм