- Артикульный номер:
- CM 6730.120
- Описание продукта
- Для защиты всего выреза в основании у CM или выреза в крыше у нижних частей TopPult при их использовании в виде отдельного корпуса.
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Структурное покрытие
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Размер
- Высота: 24,5 мм
- Подходит для
- Тип корпуса: Нижние части TP
Ширина: = 1.200 мм
Глубина: = 500 мм
- Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP 55
- Степень защиты NEMA
- NEMA 12
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 10 кг
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177554412
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Описание продукта
-
TP глухая панель, для CM, TP, для ШГ: 1200x500 мм