Данный артикул снят с производства с: 31 авг. 2021 г.
- Артикульный номер:
- TE 7526.760
- Исполнение
- закрытая
- Описание продукта
- Модульные панели позволяют произвольным образом закрыть вырез в основании шкафа TE.
- Области применения
- Для правильного выбора панелей основания просьба обратить внимание:
- Ширина шкафа минус 150 мм
- Глубина шкафа минус 50 мм
- Материал
- Листовая сталь, оцинкованная
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Размер
- Ширина: 450 мм
Глубина: 200 мм - Подходит для
- Тип корпуса: TE
Ширина: 600 мм - Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 1,186 кг
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177196544
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Описание продукта
- TE модульная панель, закрытая, ШxГ: 450x200 мм, для ширины шкафа: 600 мм, листовая сталь, оцинкованная
- Документация
- Info sheet