Модульные панели для TE

Артикульный номер: TE 7526.800

Модульные панели позволяют произвольным образом закрыть вырез в основании шкафа TE.

Артикульный номер:
TE 7526.800
Исполнение
закрытая
Описание продукта
Модульные панели позволяют произвольным образом закрыть вырез в основании шкафа TE.
Области применения
Для правильного выбора панелей основания просьба обратить внимание:
Ширина шкафа минус 150 мм
Глубина шкафа минус 50 мм
Материал
Листовая сталь, оцинкованная
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
Размер
Ширина: 650 мм
Глубина: 200 мм
Подходит для
Тип корпуса: TE
Ширина: 800 мм
Упаковка
1 шт.
Вес
1,723 кг
Код ТНВЭД
94039910
EAN
4028177196582
ETIM 7.0
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Описание продукта
TE модульная панель, с вентиляцией, ШxГ: 650x200 мм, для ширины шкафа: 800 мм, листовая сталь, оцинкованная
Документация
Info sheet