Профиль для ввода кабеля, в центре для TS, TP

Артикульный номер: TS 8802.060

Для установки на панели основания.

Артикульный номер:
TS 8802.060
Описание продукта
Для уплотнения кабельного ввода между панелями основания.
Преимущества
Особенно подходит для кабелей с одинаковым сечением
Технические характеристики
Эластичный прижимной профиль: Сечение: 30 x 25 мм
Области применения
Для установки на панели основания
Материал
Алюминиевый прессованный профиль
Эластичный прижимной профиль: ПВХ
Комплект поставки
Вставных профиля, вкл. эластичные прижимные профили
Указание
2 комплекта достаточно для выреза в основании в шкафах шириной до 800 мм
Начиная с ширины шкафа 1000 мм в основании располагаются два выреза. На шкаф может быть установлено 4 штуки
Подходит для
Тип корпуса: TS: = 600 мм
Тип корпуса: TP
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
IP 55 при корректном монтаже
Упаковка
2 шт.
Вес
0,212 кг
Код ТНВЭД
76042990
EAN
4028177382480
ETIM 7.0
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Описание продукта
TS Профиль для ввода кабеля, в центре, для TS, SE, CM, TP, для Ш: 600 мм