Данный артикул снят с производства с: 30 янв. 2020 г.
- Артикульный номер:
- SZ 1158.500
- Исполнение
- закрытая
- Описание продукта
- В качестве запасной/сменной фланш-панели для панелей из комплекта поставки шкафа.
- Материал
- Листовая сталь
- Цвет
- RAL 7035
- Указание
- Соответствие размеров фланш-панелей можно найти у соответствующих корпусов.
- Размер
- Ширина: 220 мм
Глубина: 90 мм - Подходит для
- Тип корпуса: AE
- Фланш-панель
- Размер: 2
- Степень защиты IP согл. EN 60 529
- IP 66 при монтаже в обычном положении, снизу
- Упаковка
- 6 шт.
- Вес
- 1,5 кг
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177224902
- ETIM 7.0
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Описание продукта
- SZ металлическая фланш-панель, закрытая, ШГ: 220x90 мм, размер: 2