- Артикульный номер:
- SZ 2899.250
- Описание продукта
- Для ввода кабеля срезается нужная ступень в соответствии с диаметром кабеля.
- Области применения
- Для толщины стенок от 1,5 до 4,5 мм
- Материал
- Вводная трубка: термопластичный эластополимер
- Размер
- Резьба: M25
- Для толщины стенки (макс.)
- 1,5 ‐ 4,5 мм
- Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP 54 при корректном вводе кабеля
- Для Ø провода
- 5 ‐ 21 мм
- Упаковка
- 50 шт.
- Вес
- 0,15 кг
- Код ТНВЭД
- 39269097
- EAN
- 4028177389618
- ETIM 7.0
- EC000879
- ECLASS 8.0
- 27069216
- Описание продукта
-
SZ ступенчатый кабельный ввод, для толщины стенки от 1,5 до 4,5 мм, для отверстия M25, область уплотнения: 5-21 мм