AX

Артикульный номер: AX 2562.200

В местах разметки под кабельные вводы пластик просто проламывается. Дополнительные прямоугольные вырезы и усиливающая рама обеспечивают непосредственный монтаж модульного кабельного ввода.

Артикульный номер:
AX 2562.200
Описание продукта
В местах разметки под кабельные вводы пластик просто проламывается. Дополнительные прямоугольные вырезы и усиливающая рама обеспечивают непосредственный монтаж модульного кабельного ввода.
Материал
Пластик согласно UL 94-V0
Цвет
RAL 7035
Number of rectangular cutouts information
1 прямоугольный вырез с 10 вставками уплотнения, малыми
Number of rectangular cutouts
3
Указание
Соответствие размеров фланш-панелей можно найти у соответствующих корпусов.
Кол-во метрических размеченных отверстий
3 x M12
2 x M16
3 x M20
3 x M25
2 x M32
Размер
Ширина: 339 мм
Глубина: 149 мм
Подходит для
Тип корпуса: AX
Фланш-панель
Размер: 2
Диапазон рабочих температур
-40 °C...80 °C
Степень защиты IP согл. EN 60 529
IP 66 при корректном монтаже
Type rating согл. UL 50E
Type 1, 12
Number knockouts
3
2
3
3
2
Metric diameter
M12
M16
M20
M25
M32
Упаковка
1 шт.
Вес
0,332 кг
Код ТНВЭД
39269097
EAN
4028177938403
ETIM 7.0
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Описание продукта
SZ пластиковая фланш-панель, модульная с метрическими размеченными отверстиями, для AX, ШГ: 339 x 149 мм
Допуски
UL + C-UL - FTTA
Документация
Прочая техническая информация
Руководство
Info sheet