- Артикульный номер:
- AX 2583.080
- Исполнение
- Для 8 вставок уплотнения, малых
- Описание продукта
- Для универсального использования всех поверхностях и стенках, для ввода готовых кабелей и проводов со штекерами. Возможен монтаж также на вырезы под 24- или 16-полюсные разъемы.
- Материал
- Пластик
- Цвет
- Чёрный
- Комплект поставки
- Рама уплотнения
Рама для блокировки
- Необходимый вырез
- 91 x 46 mm (16-pole)
- Размер
- Ширина: 126,08 мм
Глубина: 70,08 мм
- Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP 66
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 0,12 кг
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177939905
- ETIM 7.0
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Описание продукта
-
SZ рама уплотнения, модульная, для 8 вставок уплотнения малых или вырезов под разъемы 16-пол.