Уплотнительная вставка для пластиковой фланш-панели, модульной и рамы уплотнения, модульной

Артикульный номер: AX 2580.008

Вставки в сочетании со внутренним элементом обеспечивают индивидуальный ввод кабеля, в том числе со штекерами.

Артикульный номер:
AX 2580.008
Исполнение
Вставка уплотнения, малая
Описание продукта
Вставки в сочетании со внутренним элементом обеспечивают индивидуальный ввод кабеля, в том числе со штекерами.
Материал
Пластик
Цвет
RAL 7035
Type rating согл. UL 50E
Type 1, 12, 4X только для внутреннего использования
Для диаметра кабеля
8 мм
Упаковка
10 шт.
Вес
0,06 кг
Код ТНВЭД
40082900
EAN
4028177939677
ETIM 7.0
EC000441
ECLASS 8.0
27149109
Описание продукта
SZ вставки уплотнения, для пластиковой фланш-панели, модульной и рамы основания модульной, малые, для диаметра кабеля 8 мм
Допуски
UR + C-UR (recognized)
Документация
Прочая техническая информация
Руководство