Уплотнительная вставка для пластиковой фланш-панели, модульной и рамы уплотнения, модульной

Артикульный номер: AX 2580.013

Вставки в сочетании со внутренним элементом обеспечивают индивидуальный ввод кабеля, в том числе со штекерами.

Артикульный номер:
AX 2580.013
Исполнение
Вставка уплотнения, малая
Описание продукта
Вставки в сочетании со внутренним элементом обеспечивают индивидуальный ввод кабеля, в том числе со штекерами.
Материал
Пластик
Цвет
RAL 7035
Type rating согл. UL 50E
Type 1, 12, 4X только для внутреннего использования
Для диаметра кабеля
13 мм
Упаковка
10 шт.
Вес
0,12 кг
Код ТНВЭД
40082900
EAN
4028177939721
ETIM 7.0
EC000441
ECLASS 8.0
27149109
Описание продукта
SZ вставки уплотнения, для пластиковой фланш-панели, модульной и рамы основания модульной, малые, для диаметра кабеля 13 мм
Допуски
UR + C-UR (recognized)
Документация
Прочая техническая информация
Руководство