Уплотнительная вставка для пластиковой фланш-панели, модульной и рамы уплотнения, модульной

Артикульный номер: AX 2580.119

Вставки в сочетании со внутренним элементом обеспечивают индивидуальный ввод кабеля, в том числе со штекерами.

Артикульный номер:
AX 2580.119
Исполнение
Вставка уплотнения, большая
Описание продукта
Вставки в сочетании со внутренним элементом обеспечивают индивидуальный ввод кабеля, в том числе со штекерами.
Материал
Пластик
Цвет
RAL 7035
Type rating согл. UL 50E
Type 1, 12, 4X только для внутреннего использования
Для диаметра кабеля
19 мм
Упаковка
5 шт.
Вес
0,145 кг
Код ТНВЭД
40082900
EAN
4028177939790
ETIM 7.0
EC000441
ECLASS 8.0
27149109
Описание продукта
SZ вставки уплотнения, для пластиковой фланш-панели, модульной и рамы основания модульной, большие, для диаметра кабеля 19 мм
Допуски
UR + C-UR (recognized)
Документация
Прочая техническая информация
Руководство