- Артикульный номер:
- AX 2580.120
- Исполнение
- Вставка уплотнения, большая
- Описание продукта
- Вставки в сочетании со внутренним элементом обеспечивают индивидуальный ввод кабеля, в том числе со штекерами.
- Материал
- Пластик
- Цвет
- RAL 7035
- Type rating согл. UL 50E
- Type 1, 12, 4X только для внутреннего использования
- Для диаметра кабеля
- 20 мм
- Упаковка
- 5 шт.
- Вес
- 0,145 кг
- Код ТНВЭД
- 40082900
- EAN
- 4028177939806
- ETIM 7.0
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Описание продукта
-
SZ вставки уплотнения, для пластиковой фланш-панели, модульной и рамы основания модульной, большие, для диаметра кабеля 20 мм