Сплайс-бокс для ВОЛС, с регулировкой глубины

Артикульный номер: DK 7242.005

Служит для крепления сплайс-кассет.

Артикульный номер:
DK 7242.005
Описание продукта
482,6 мм (19") сплайс-бокс служит для установки сплайс-кассет и может быть установлен в любой сетевой распределитель с креплением 482,6 мм (19") и использован в качестве оптоволоконного распределителя или оконцевателя. Универсальный держатель сплайс-кассет позволяет устанавливать сплайс-кассеты всех известных производителей, без риска прокручивания кассеты. Задняя часть сплайс-бокса полностью открыта для ввода кабеля, в качестве защиты от пыли служит прижимной профиль. Оптоволоконные кабели закрепляются при помощи кабельных хомутов или кабельных зажимов. Сплайс-бокс можно бесступенчато передвигать между 482,6 мм (19") фланцами на расстояние до 100 мм. Кроме того, сплайс-бокс можно полностью вынуть из 482,6 мм (19") фланцев. Два зажима для разгрузки натяжения, а также зажим для излишков кабеля, создают подходящее решение для любого оптоволоконного распределения.
Материал
Листовая сталь
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Сплайс-бокс
Зажим для прокладки кабеля
Крышка кассеты
Крепежные комплектующие для патч-панели
Number of splicing cassettes max
4
Указание
Поставка без патч-панели и сплайс-кассет
Монтажная глубина
302 мм
Единиц высоты
2 U
Упаковка
1 шт.
Вес
0,9 кг
Код ТНВЭД
94032080
EAN
4028177167117
ETIM 7.0
EC001130
ECLASS 8.0
19170113