Патч-панель для сплайс-бокса, запираемого

Артикульный номер: DK 7469.535

Имеется 5 различных патч-панелей ВОЛС для различных типов разъемов. В зависимости от выбранного варианта и размера панели различается количество мест под разъемы на панель.

Артикульный номер:
DK 7469.535
Описание продукта
Для сплайс-боксов на выбор имеются соответствующие панели с вырезами, для установки Single- или Duplex-разъемов ВОЛС.
Материал
Листовая сталь
Цвет
RAL 7035
Кол-во установочных мест
24
Для разъемов ВОЛС
SC-Duplex
LC-Quad
Единиц высоты
2 U
Упаковка
1 шт.
Вес
0,514 кг
Код ТНВЭД
94039910
EAN
4028177167896
ETIM 7.0
EC001130
ECLASS 8.0
19170113
Описание продукта
DK патч-панель, для сплайс-бокса ВОЛС, с замком, 2 U, для разъемов SC-Duplex, LC-Quad, макс. кол-во мест: 24