Крепежный элемент с круглыми штангами, 3 U для плинтов LSA
Артикульный номер: DK 7050.200
Для плинтов LSA, для установки15 профильных разделительных блоков LSA 2/10, на 2 круглых штангах, Ø 12 мм, крепежный элемент может встраиваться во все крепежные плоскости 482,6 мм (19").
- Артикульный номер:
- DK 7050.200
- Описание продукта
- Для установки 15 плинтов LSA-Profil 2/10, на 2 круглых штангах, Ø 12 мм. Блок может быть установлен на любую 482,6 мм (19") крепежную плоскость. С кабельной шиной сзади.
- Материал
- Боковые стенки: Алюминиевые панели
Дюймовые фланши/соединительная шина: Алюминиевый прессованный профиль - Комплект поставки
- Крепежный элемент с круглыми штангами в качестве монтажного набора.
- Размер
- Ширина: 482,6 мм
Высота: 132,5 мм
Глубина: 180 мм - Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 2,3 кг
- Код ТНВЭД
- 76169990
- EAN
- 4028177221581
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261