- Артикульный номер:
- DK 7050.035
- Описание продукта
- Для установки монтажных систем LSA на 482,6 мм (19˝) монтажной плоскости.
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Окрашенная
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Размер
- Глубина: 98,5 мм
- Упаковка
- 2 шт.
- Вес
- 1,372 кг
- Код ТНВЭД
- 83024900
- EAN
- 4028177166233
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Описание продукта
- DK монтажная система для монтажного комплекта LSA, для установки несущих систем LSA, внутри 482,6 мм (19") монтажной плоскости, 2 U, Г: 98,5 мм