Поворотная рама, малая для TS, VX SE, шкафов шириной 600 мм и 800 мм

Артикульный номер: SR 2377.120

Монтаж для TS, шкафы шириной 600 мм и 800 мм, 3 - 18 HE, для монтажа встраиваемых компонентов 482,6 мм (19").

Артикульный номер:
SR 2377.120
Описание продукта
Для монтажа 482,6 мм (19") оборудования.
Материал
Листовая сталь
Поверхность
Оцинкованная
Комплект поставки
Вкл. поворотный замок со вкладышем под ключ с двойной бородкой
Материал для крепления в качестве монтажного комплекта
Указание по монтажу
В зависимости от монтажной ситуации необходимы монтажные шасси PS 23 x 73 мм
Указание
прочие возможности монтажа см "Техническая информация"
Подходит для
Тип корпуса: TS
VX SE
Ширина: = 600 мм
= 800 мм
Единиц высоты
12 U
Подходит для типа корпуса
TS
VX SE
Упаковка
1 шт.
Вес
3,8 кг
Код ТНВЭД
94039910
EAN
4028177214996
ETIM 7.0
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Описание продукта
SR Поворотная рама, малая, для TS, VX SE, для Ш: 600/800 мм, 12 U
Документация
Руководство
Листы данных
Техническая информация