Поворотная рама большая, без панели для TS, VX SE, шкафов шириной 600 мм и 1200 мм

Артикульный номер: SR 2331.700

Для шкафов шириной 600 мм и 1200 мм, 22 - 45 HE, без панели, для монтажа модулей 482,6 мм (19").

Артикульный номер:
SR 2331.700
Описание продукта
Для монтажа 482,6 мм (19") оборудования.
Материал
Листовая сталь
Поверхность
Оцинкованная
Комплект поставки
Вкл. поворотный замок со вкладышем под ключ с двойной бородкой
Материал для крепления в качестве монтажного комплекта
Указание по монтажу
В зависимости от монтажной ситуации необходимы системные шасси TS 23 x 73 мм или системные шасси TS 17 x 73 мм
Указание
прочие возможности монтажа см "Техническая информация"
Подходит для
Тип корпуса: TS
Ширина: = 600 мм
= 1.200 мм
Высота: ≥ 1.600 мм
Единиц высоты
31 U
Подходит для типа корпуса
TS
Упаковка
1 шт.
Вес
11,82 кг
Код ТНВЭД
94039910
EAN
4028177021426
ETIM 7.0
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Описание продукта
SR Поворотная рама, большая, без панели, для TS, VX SE, для Ш: 600/1200 мм, 31 U
Документация
Руководство
Листы данных
Техническая информация