Продукт снимается с производства с: 31 янв. 2020 г.
Артикул заменяется на:
8619040
- Артикульный номер:
- SR 1994.835
- Материал
- Листовая сталь
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал для установки на шкаф
- Угол открытия
- 130°
- Нагрузочная способность (статическая)
- 1 500 H
- Note to permissible static load max.
- Максимальная нагрузка 800 Н при демонтированной направляющей шине монтажной панели TS.
- Подходит для
- Тип корпуса: TS
SE
Ширина: = 600 мм - Подходит для типа корпуса
- TS
- SE
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 2,95 кг
- Код ТНВЭД
- 83024900
- EAN
- 4028177463080
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Описание продукта
- SR Монтажный комплект для поворотной рамы, большой, без панели, с шарнирами 130°, нагрузка <1500 Н