Монтажный комплект для поворотной рамы, большой, без панели

Артикульный номер: SR 1996.835

Артикульный номер:
SR 1996.835
Материал
Листовая сталь
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал для установки на шкаф
Угол открытия
130°
Нагрузочная способность (статическая)
1 500 H
Note to permissible static load max.
Максимальная нагрузка 800 Н при демонтированной направляющей шине монтажной панели TS.
Подходит для
Тип корпуса: TS
SE
Ширина: = 1.200 мм
Подходит для типа корпуса
TS
SE
Упаковка
1 шт.
Вес
5,44 кг
Код ТНВЭД
83024900
EAN
4028177463103
ETIM 7.0
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Описание продукта
SR Монтажный комплект для поворотной рамы, большой, без панели, с шарнирами 130°, нагрузка <1500 Н
Документация
Руководство
Листы данных
Техническая информация