Монтажный комплект для поворотной рамы, большой, с панелью

Артикульный номер: SR 1997.235

Артикульный номер:
SR 1997.235
Материал
Листовая сталь
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал для установки на шкаф
Угол открытия
180°
Возможности монтажа
На поворотной раме с 19"-плоскостью сбоку
На поворотной раме с 19"-плоскостью посередине
Нагрузочная способность (статическая)
1 200 H
Note to permissible static load max.
Максимальная нагрузка 800 Н при демонтированной направляющей шине монтажной панели TS.
Подходит для
Тип корпуса: TS
SE
Ширина: = 800 мм
Подходит для типа корпуса
TS
SE
Упаковка
1 шт.
Вес
6,26 кг
Код ТНВЭД
83024900
EAN
4028177164949
ETIM 7.0
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Описание продукта
SR Монтажный комплект для поворотной рамы, большой, с панелью, с шарнирами 180°, нагрузка <1200 Н
Документация
Руководство
Листы данных
Техническая информация