Монтажный комплект для поворотной рамы VX, малой и секционной монтажной панели VX

Артикульный номер: VX 8619.610

Для монтажа поворотной рамы, малой в AX, VX, SE или секционной монтажной панели (в сочетании с шарниром для секционной монтажной панели)

Артикульный номер:
VX 8619.610
Описание продукта
Для монтажа поворотной рамы, малой в AX, VX, SE или секционной монтажной панели (в сочетании с шарниром для секционной монтажной панели)
Области применения
У VX: Непосредственно на раме шкафа в переднем положении
У VX: В сочетании с системными шасси 23 x 64 мм со смещением по глубине
Материал
Листовая сталь
Поверхность
Никелированная
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
Возможности монтажа
Непосредственно на раме шкафа в переднемположении
В сочетании с системными шасси 23 x 64 мм со смещением по глубине
Указание
Для установки в AX из листовой стали только в сочетании с монтажным комплектом AX
В VX SE на профиле шкафа в сочетании с адаптерной шиной VX
Для монтаже на секционной монтажной панели необходимо шарнирное крепление 8617650
Нагрузочная способность (статическая)
1 500 H
Подходит для
Ширина: = 800 мм
Упаковка
1 шт.
Вес
3,3 кг
Код ТНВЭД
73269098
EAN
4028177919631
ETIM 7.0
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Описание продукта
VX монтажный комплект для поворотной рамы, малой, для Ш: 800 мм
Документация
Брошюра по нагрузкам
Руководство