Монтажный комплект для поворотной рамы VX, большой

Артикульный номер: VX 8619.040

Для монтажа поворотной рамы, большой

Артикульный номер:
VX 8619.040
Описание продукта
Для монтажа поворотной рамы, большой
Материал
Листовая сталь, 3,0 мм
Поверхность
Окрашенная
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
Возможности монтажа
Непосредственно на профиле шкафа при установке по всей высоте шкафа
В сочетании с системными шасси 23 x 64 мм при секционном монтаже по высоте
Нагрузочная способность (статическая)
3 500 H
Подходит для
Ширина: = 600 мм
Упаковка
1 шт.
Вес
3,62 кг
Код ТНВЭД
83024900
EAN
4028177920323
ETIM 7.0
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Описание продукта
VX монтажный комплект для поворотной рамы, большой, для Ш: 600 мм
Документация
Брошюра по нагрузкам
Руководство