- Артикульный номер:
- DK 7063.752
- Описание продукта
- Для непосредственного крепления на 482,6 мм (19") системную перфорацию крепежных профилей. Направляющая шина вытягивается на необходимую длину и закрепляется между передней и задней монтажными плоскостями на 19" перфорацию.
- Преимущества
- Нет потерь U
- Тонкая опорная поверхность, толщиной всего около 0,8 мм, как правило, не допускает превышения отметки U, если компоненты не превышают макс. высоту в 43,5 мм. Таким образом, могут быть установлены несколько устройств друг над другом, без необходимости их смещения.
- Области применения
- Для монтажа на переднем крепежном уровне
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Оцинкованная
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Возможности монтажа
- Для крепления между передней и задней 19" монтажной плоскостью
- Нагрузочная способность
- 20 кг статическая нагрузка
- Указание
- Эффективная опорная поверхность с каждой из сторон 30 мм
- Опорная поверхность
- Ширина: 30 мм
- Расстояние между плоскостями
- 550 ‐ 750 мм
- Упаковка
- 2 шт.
- Вес
- 2,958 кг
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177625457
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Описание продукта
-
DK направляющая шина, для крепления между передней и задней 482,6 мм (19") монтажной плоскостью, ширина опорной поверхности: 30 мм, 1 U, регулировка по глубине, 200 Н статическая нагрузка