Продукт снимается с производства с: 30 июн. 2022 г.
Рекомендуемый альтернативный продукт:
5501430
- Артикульный номер:
- DK 7963.510
- Описание продукта
- Для монтажа между передней и задней 19" монтажными плоскостями. Направляющие шины позволяют поддерживать тяжелое дюймовое оборудование.
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Оцинкованная
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Distance between mounting levels
- 595 мм
- Load capacity static
- 800 H
- Опорная поверхность
- Ширина: 85 мм
Глубина: 524 мм - Подходит для
- Тип корпуса: TE 8000
- Монтажные размеры
- Installation depth for components: 482,6 мм
Монтажная ширина для компонентов: 19" - Упаковка
- 2 шт.
- Вес
- 2,814 кг
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177443952
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Описание продукта
- DK направляющая шина, для двух 482,6 мм (19") крепежных уровней (пер+зад), 800 Н, статическая, ШxГ опорной поверхности: 85x524 мм, расстояние между 19" плоскостями: 595 мм