Данный артикул снят с производства с: 31 окт. 2021 г.
Рекомендуемый альтернативный продукт:
5302035
- Артикульный номер:
- DK 5501.480
- Преимущества
- Быстрый монтаж без инструментов одним человеком с передней стороны шкафа
- Все три крепежных отверстия системной перфорации доступны для крепления встраиваемых компонентов.
- В TE 8000 в качестве альтернативы возможно крепление на 482,6 мм (19") системную перфорацию
- Области применения
- Для монтажа на переднем крепежном уровне
- В качестве опоры для тяжелого оборудования
- Для индивидуальной адаптации к расстоянию между плоскостями
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Оцинкованная
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Возможности монтажа
- 482,6 мм (19") L-образные профильные шины спереди и сзади
- 482,6 мм (19") монтажная рама спереди и сзади
- 19" профильные шины standard
- Нагрузочная способность
- 1500 N
- Указание
- Эффективная опорная поверхность с каждой из сторон 25 мм
- Подходит для
- Тип корпуса: TS IT
VX IT
TE
TX CableNet - Расстояние между плоскостями
- 600 ‐ 900 мм
- Упаковка
- 2 шт.
- Вес
- 3,75 кг
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177679030
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Описание продукта
- DK направляющая шина, для 482,6 мм (19") крепежного уровня (пер+зад), 1500 Н, с регулировкой глубины, ширина опорной поверхности: 25 мм,
- Документация
- Руководство